Actuador de conmutación de 2 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX
Nuevo
Ref. 5005 00
Actuador de conmutación de 4 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX
Ref. 5006 00
Actuador de conmutación de 8 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX
Ref. 5007 00
Actuador de conmutación de 12 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX
Ref. 5008 00
Actuador de conmutación de 16 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX
Ref. 5009 00
Actuador de conmutación de 24 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX
Ref. 5010 00
Ref. 5125 00
Ref. 5126 00
Ref. 5127 00
Ref. 5128 00
Ref. 5129 00
Ref. 5130 00
Sensor de viento Kompakt blanco
Ref. 0911 02
Alimentación eléctrica de 160 mA con bobina de choke integrada para KNX Carril DIN
Ref. 2120 00
Acoplador de área o línea para KNX
Ref. 2123 00
Router IP para KNX Carril DIN
Ref. 2167 00
Interfaz IP para KNX Carril DIN
Ref. 2168 00
Gira S1 Carril DIN
Ref. 2089 00
Gira X1 Carril DIN
Ref. 2096 00
Gira L1 Carril DIN
Ref. 2070 00
Interfaz de datos USB para KNX Carril DIN
Ref. 2014 00
Mecanismo de interfaz de datos USB para KNX
Ref. 2024 00
Actuador de conmutación de 2 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX Carril DIN
Ref. 1040 00
Actuador de conmutación de 4 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX Carril DIN
Ref. 1004 00
Actuador de conmutación de 4 elementos, 16 A con accionamiento manual y medición de corriente para cargas C, para KNX Carril DIN
Ref. 1045 00
Actuador de conmutación de 8 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX Carril DIN
Ref. 1006 00
Actuador de conmutación de 8 elementos, 16 A con accionamiento manual y medición de corriente para cargas C, para KNX Carril DIN
Ref. 1046 00
Actuador de conmutación de 6 elementos 16 A / Actuador de persianas de 3 elementos 16 A Komfort para KNX Carril DIN
Ref. 5033 00
Actuador de conmutación de 16 elementos 16 A / actuador de persianas de 8 elementos 16 A Komfort para KNX Carril DIN
Ref. 5038 00
Actuador de conmutación de 24 elementos 16 A / actuador de persianas de 12 elementos 16 A Komfort para KNX Carril DIN
Ref. 5040 00
Actuador de persianas de 4 elementos 24 V CC con accionamiento manual para KNX Carril DIN
Ref. 2154 00
Actuador de persianas de 2 elementos 230 V CA con accionamiento manual para KNX Carril DIN
Ref. 2152 00
Actuador de persianas de 4 elementos y 230 V CA / 12 - 48 V CC con accionamiento manual para KNX Carril DIN
Ref. 1039 00
Actuador de persianas de 8 elementos y 230 V CA / 12 - 48 V CC con accionamiento manual para KNX Carril DIN
Ref. 2161 00
Actuador de persianas enrollables de 4 elementos de 230 V CA con accionamiento manual para KNX Carril DIN
Ref. 2160 00
Actuador de regulación de 1 elemento para KNX 20 – 500 W/VA Carril DIN
Ref. 2171 00
Actuador de regulación de 2 elementos para KNX 2 x 300 W/VA Carril DIN
Ref. 2172 00
Actuador de regulación de 4 elementos Komfort para KNX 4 x 225 W/VA Carril DIN
Ref. 2025 00
Unidad de control de 4 elementos de 1 – 10 V con accionamiento manual para KNX Carril DIN
Ref. 2224 00
Gateway DALI Colour de 1 elemento para KNX Carril DIN
Ref. 2111 00
Gateway DALI Colour de 2 elementos para KNX Carril DIN
Ref. 2112 00
Gateway DALI Plus para KNX Carril DIN
Ref. 2180 00
Actuador DALI Colour de 4 elementos para Gira One y KNX Carril DIN
Ref. 2113 00
Actuador de calefacción Basic de 6 elementos para KNX Carril DIN
Ref. 2114 00
Actuador Fan Coil para KNX Carril DIN
Ref. 2163 00
Estación meteorológica Plus para KNX
Ref. 2074 00
Entrada binaria de 6 elementos 10 - 230 V CA/CC para KNX Carril DIN
Ref. 2126 00
Entrada binaria de 8 elementos 12 - 48 V CA/CC libre de potencial para KNX Carril DIN
Ref. 2128 00
Interfaz de pulsador de 2 elementos Komfort para KNX
Ref. 5192 00
Interfaz de pulsador de 4 elementos Komfort para KNX
Ref. 5194 00