Alimentación eléctrica de 160 mA con bobina de choke integrada para KNX Carril DIN
2120 00
4010337023210
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Salida con bobina de choke integrada para la alimentación de líneas de bus KNX. Salida DC 30 V para la alimentación de dispositivos adicionales. Corriente nominal repartida de forma discrecional en las salidas. A prueba de cortocircuitos. Resistente a la sobretensión. Protegido contra la marcha en vacío. Adecuado para el funcionamiento en instalaciones con alimentación de corriente de emergencia. Contacto de señalización libre de potencial para avisos de funcionamiento y de diagnóstico. Dos alimentaciones eléctricas para KNX del mismo tipo para aumentar la potencia, conmutables en paralelo directamente. Datos técnicos Tensión nominal AC AC 200 hasta 240 V, 50/60 Hz CC DC 240 hasta 250 V Tensión de salida Línea KNX 28 CC hasta 31 V SELV Salida adicional 30 V CC Salida de señalización Tensión de conmutación CA AC 12 hasta 230 V Tensión de conmutación CC DC 2 hasta 30 V Corriente de conmutación 5 mA hasta 2 A Conexiones KNX Borne de conexión y de derivación Tensión de red Bornes de tornillo Sección de conexión máx. 4 mm² Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C Corriente de salida 160 mA Corriente de cortocircuito máx. 1 A
Notas Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN. Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1. Volumen de entrega El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 212000
IFC, 163.15 KB
Fuente de alimentación de con bobina de choke integrada Manual de instrucciones.
Ref. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 728.69 KB
Fuentes de alimentación de con bobina de choke integrada a partir de ETS4
Ref. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
ZIP, 41.02 KB
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX PSTI Statement of Compliance
Ref. 2120 00
PDF, 279.24 KB
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX EC Declaration of conformity
Ref. 2120 00
5899 18
PDF, 152.49 KB
Power supply with integrated choke Technical documentation.
Ref. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 2.62 MB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios