0

Spenningsforsyning 160 mA med integrert drossel for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2120 00
4010337023210
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337023210
Art.nr. 2120 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Utgang med integrert drossel til forsyning av KNX buslinjer.
  • Utgang DC 30 V til forsyning av flere apparater.
  • Den nominelle strømmen kan fordeles på utgangene etter behov.
  • Tilbakestillingstast.
  • Kortslutningssikker.
  • Sikret mot overspenning.
  • Sikret mot tomgang.
  • Egnet for drift i anlegg med nødstrømforsyning.
  • Potensialfri meldekontakt for drifts- og diagnosemeldinger.
  • To spenningsforsyninger av samme type for KNX kan kobles direkte parallelt for økt effekt.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning
ACAC 200 til 240 V, 50/60 Hz
DCDC 240 til 250 V
Utgangsspenning
KNX linjeDC 28 til 31 V SELV
Ekstra utgangDC 30 V
Meldingsutgang
Koblingsspenning AC.AC 12 til 230 V
Koblingsspenning DCDC 2 til 30 V
Koblingsstrøm5 mA til 2 A
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
NettspenningSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Utgangsstrøm160 mA
Kortslutningsstrømmaks. 1 A

Merknader

  • Montering på DIN-profilskinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 212000

RFA, 476 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 212000

IFC, 163.15 KB

Nedlasting
Spenningsforsyning med integrert drossel

Bruksanvisning.

Art.nr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 726.67 KB

Nedlasting
Spenningsforsyninger med integrert drossel

fra ETS4

Art.nr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

ZIP, 41.02 KB

Nedlasting
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2120 00

PDF, 279.24 KB

Nedlasting
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2120 00 5899 18

PDF, 152.49 KB

Nedlasting
Power supply with integrated choke

Technical documentation.

Art.nr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 2.62 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase