0

Voeding 160 mA met geïntegreerde smoorspoel voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2120 00
168,14
4010337023210
1
66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337023210
Artikelnr. 2120 00VE 1
EUR 168,14PS 66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen.
  • Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten.
  • Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen.
  • Resetknop.
  • Kortsluitvast.
  • Bestand tegen overspanning.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik.
  • Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening.
  • Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding.
  • Twee voedingen voor KNX van hetzelfde type kunnen rechtstreeks parallel worden geschakeld om het vermogen te verhogen.

Technische gegevens

Nominale spanning
ACAC 200 tot 240 V, 50/60 Hz
DCDC 240 tot 250 V
Uitgangsspanning
KNX lijnDC 28 tot 31 V SELV
Aanvullende uitgangDC 30 V
Melduitgang
Schakelspanning ACAC 12 tot 230 V
Schakelspanning DCDC 2 tot 30 V
Schakelstroom5 mA tot 2 A
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
NetspanningSchroefklemmen
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Uitgangsstroom160 mA
Kortsluitstroommax. 1 A

Let op

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 212000

RFA, 476 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 212000

IFC, 163.15 KB

Download
Voeding met geïntegreerde smoorspoel

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 726.71 KB

Download
Voedingen met geïntegreerde smoorspoel

vanaf ETS4

Artikelnr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

ZIP, 41.02 KB

Download
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2120 00

PDF, 279.24 KB

Download
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2120 00 5899 18

PDF, 152.49 KB

Download
Power supply with integrated choke

Technical documentation.

Artikelnr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 2.62 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase