0

Alimentazione di tensione 160 mA con induttanza integrata per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2120 00
172,18
4010337023210
1
66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337023210
Cod. art. 2120 00Conf. 1
172,18 EURPS 66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Uscita con induttanza integrata per l'alimentazione di linee del bus KNX.
  • Uscita 30 V DC per l'alimentazione di apparecchi supplementari.
  • Ripartizione libera della corrente nominale sulle uscite.
  • Pulsante di reset.
  • A prova di cortocircuito.
  • A prova di sovratensione.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto.
  • Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione elettrica di emergenza.
  • Contatto di segnalazione a potenziale zero per messaggi di funzionamento e di diagnosi.
  • Possibilità di collegare direttamente in parallelo due alimentazioni di tensione dello stesso tipo per KNX per aumentare la potenza.

Dati tecnici

Tensione nominale
ACAC 200 - 240 V, 50/60 Hz
DCda 240 a 250 V DC
Tensione di uscita
Linea KNXda 28 a 31 V DC SELV
Uscita supplementare30 V DC
Uscita di segnalazione
Tensione di commutazione ACda 12 a 230 V AC
Tensione di commutazione DCDC 2 - 30 V
Corrente di commutazioneda 5 mA a 2 A
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Tensione di reteMorsetti a vite
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Corrente di uscita160 mA
Corrente di cortocircuitomax 1 A

Avvisi

  • Montaggio su guida DIN.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 212000

RFA, 476 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 212000

IFC, 163.15 KB

Download
Alimentazione di tensione con bobina di reattanza integrata

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 728.48 KB

Download
Alimentazioni di tensione con bobina di reattanza integrata

da ETS4

Cod. art. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

ZIP, 41.02 KB

Download
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2120 00

PDF, 279.24 KB

Download
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2120 00 5899 18

PDF, 152.49 KB

Download
Power supply with integrated choke

Technical documentation.

Cod. art. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 2.62 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale