Spänningsförsörjning 160 mA med integrerad drossel för KNX
SMA
2120 00
1741265
4010337023210
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Utgång med integrerad drossel för försörjning av KNX busslinjer. Utgång DC 30 V för försörjning av extra apparater. Märkströmmen kan fördelas på utgångarna efter behov. Lämplig för drift i anläggningar med nödströmsförsörjning. Potentialfri larmkontakt för drift- och diagnosmeddelanden.
Två spänningsförsörjningar av samma typ för KNX kan kopplas parallellt direkt för ökad effekt.
Tekniska data
| Märkspänning |
| AC | AC 200 till 240 V, 50/60 Hz |
| DC | DC 240 till 250 V |
| Utgångsspänning |
| KNX linje | DC 28 till 31 V SELV |
| Extra utgång | DC 30 V |
| Larmutgång |
| Brytspänning AC | AC 12 till 230 V |
| Brytspänning DC | DC 2 till 30 V |
| Brytström | 5 mA till 2 A |
| Anslutningar |
| KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Nätspänning | Skruvklämmor |
| Anslutningsarea | max. 4 mm² |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Utgångsström | 160 mA |
| Kortslutningsström | max. 1 A |
Anmärkning
VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 212000
IFC, 163.15 KB
Spänningsförsörjning med integrerad drossel
Bruksanvisning.
Art.nr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 725.68 KB
Spänningsförsörjning med integrerad drossel
från ETS4
Art.nr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
ZIP, 41.02 KB
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2120 00
PDF, 279.24 KB
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 2120 00
5899 18
PDF, 152.49 KB
Power supply with integrated choke
Technical documentation.
Art.nr 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 2.62 MB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen