Zasilacz 160 mA ze zintegrowanym dławikiem do KNX Urządzenie modułowe
2120 00
4010337023210
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Wyjście ze zintegrowanym dławikiem do zasilania linii magistrali KNX. Wyjście DC 30 V do zasilania dodatkowych urządzeń. Prąd znamionowy dowolnie rozdzielany na wyjścia. Zabezpieczony przed jałową pracą. Odpowiedni do eksploatacji w instalacjach z zasilaniem awaryjnym. Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny do komunikatu operacyjnego i diagnostycznego. Możliwość bezpośredniego równoległego połączenia dwóch jednakowych zasilaczy do KNX w celu zwiększenia wydajności. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC AC 200 do 240 V, 50/60 Hz DC DC 240 do 250 V Napięcie wyjściowe Linia KNX DC 28 do 31 V SELV Dodatkowe wyjście DC 30 V Wyjście komunikatów Napięcie łączeniowe AC AC 12 do 230 V Napięcie łączeniowe DC DC 2 do 30 V Prąd łączeniowy 5 mA do 2 A Przyłącza KNX Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny Napięcie sieciowe Zaciski śrubowe Przekrój przyłącza maks. 4 mm² Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Prąd wyjściowy 160 mA Prąd zwarciowy maks. 1 A
Wskazówki Montaż na szynie montażowej. Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1. Zakres dostawy W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX. Wymiary Jednostki podziałowe (JP) 4
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 212000
RFA, 476 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 212000
IFC, 163.15 KB
Zasilanie elektryczne ze zintegrowanym dławikiem Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 730.26 KB
Power supplies with integrated choke from ETS4
Nr artykułu 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
ZIP, 41.02 KB
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 2120 00
PDF, 279.24 KB
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2120 00
5899 18
PDF, 152.49 KB
Power supply with integrated choke Technical documentation.
Nr artykułu 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 2.62 MB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych