Alimentation en tension 160 mA avec bobine d’arrêt intégrée pour KNX Rail DIN
2120 00
168,14
4010337023210
1
66
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Sortie avec bobine d'arrêt intégrée pour l'alimentation des lignes de bus KNX. Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires. Répartition possible de courant nominal au choix sur les sorties. Bouton-poussoir de réinitialisation. Résistant aux courts-circuits. Résistant aux courts-circuits. Protégé contre la marche à vide. Convient au fonctionnement dans des installations avec alimentation électrique de secours. Contact de signalisation libre de potentiel pour message de fonctionnement et de diagnostic. Deux alimentations en tension de même type pour KNX peuvent être commutées directement en parallèle pour augmenter la puissance. Caractéristiques techniques Tension nominale AC AC 200 à 240 V, 50/60 Hz DC DC 240 à 250 V Tension de sortie Ligne KNX 28 CC à 31 V SELV Sortie supplémentaire DC 30 V Sortie de signalisation Tension de commutation AC AC 12 à 230 V Tension de commutation DC DC 2 à 30 V Courant de commutation 5 mA à 2 A Raccordements KNX Borne de raccordement et de dérivation Tension de réseau Bornes à vis section de raccordement 4 mm² max. Température ambiante -5°C à +45°C Courant de sortie 160 mA Courant de court-circuit max. 1 A
Indications Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1. Contenu de la livraison Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Réf. 212000
IFC, 163.15 KB
Alimentation en tension avec une bobine d'arrêt intégrée Manuel d’utilisation.
Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 729.96 KB
Alimentations en tension avec une bobine d'arrêt intégrée à partir de ETS4
Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
ZIP, 41.02 KB
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX PSTI Statement of Compliance
Réf. 2120 00
PDF, 279.24 KB
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX EC Declaration of conformity
Réf. 2120 00
5899 18
PDF, 152.49 KB
Power supply with integrated choke Technical documentation.
Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 2.62 MB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias