0

Actuador de persianas enrollables de 4 elementos de 230 V CA con accionamiento manual para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2160 00
4010337101352
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337101352
Ref. 2160 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Actuador de persianas con accionamiento manual e indicación de estado para cada salida.
  • Con acoplamiento de bus integrado.
  • Para activar persianas eléctricas, para una tensión de red de 230 V CA (4 canales).
  • Conexión de diferentes líneas externas.
  • Activación independiente de las cuatro salidas de persiana.
  • Posibilidad de activar directamente la posición de las persianas.
  • Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.
  • Acuse de recibo de la posición. Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable).
  • Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica.
  • Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Tensión de conmutación CA230 V CA, 50/60 Hz
Capacidad de ruptura de 230 V CA6 A / CA1
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
CargaCarga a través de bornes de tornillo
Sección de conexiónmáx. 4 mm²

Notas

  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216000

RFA, 480 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216000

IFC, 163.19 KB

Descarga
Actuador de persiana

Manual de instrucciones.

Ref. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.08 MB

Descarga
Actuador de persiana de 4 elementos 230 V AC

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 93 kB.

Ref. 2160 00

VD4, 92.07 KB

Descarga
Blind actuator 4-gang 230 V AC

Technical documentation.

Ref. 2160 00

PDF, 692.88 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2160 00

PDF, 280.07 KB

Descarga
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2160 00

PDF, 59.67 KB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios