0

Rolluikactor 4-voudig AC 230 V met handbediening voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2160 00
293,00
4010337101352
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337101352
Artikelnr. 2160 00VE 1
EUR 293,00PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Rolluikactor met handbediening en statusweergave voor elke uitgang.
  • Met geïntegreerde busaankoppeling.
  • Voor het aansturen van elektrisch aangedreven rolluiken voor netspanning AC 230 V (4-kanaals).
  • Aansluiting van verschillende fasedraads.
  • Onafhankelijke aansturing van de vier rolluikuitgangen.
  • Rolluikpositie direct aanstuurbaar.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
  • Retourmelding van de positie. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
  • Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning ACAC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen AC 230 V6 A/AC1
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
BelastingBelasting via schroefklemmen
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Let op

  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage op DIN-profielrail.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 216000

RFA, 480 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 216000

IFC, 163.19 KB

Download
Jaloezieactoren/Rolluikactor DIN-rail

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.08 MB

Download
Rolluikactor viervoudig 230 V AC

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 70 KByte.

Artikelnr. 2160 00

VD4, 69.41 KB

Download
Blind actuator 4-gang 230 V AC

Technical documentation.

Artikelnr. 2160 00

PDF, 692.88 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2160 00

PDF, 280.07 KB

Download
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2160 00

PDF, 59.67 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase