0

Attuatore tapparella 4 canali 230 V AC con azionamento manuale per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2160 00
293,00
4010337101352
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337101352
Cod. art. 2160 00Conf. 1
293,00 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Attuatore tapparella con azionamento manuale ed indicazione dello stato per ogni uscita.
  • Con accoppiamento bus integrato.
  • Per il comando di tapparelle elettriche con tensione di rete di 230 V AC (4 canali).
  • Collegamento di più conduttori esterni.
  • Comando indipendente delle quattro uscite tapparella.
  • Posizione della tapparella raggiungibile direttamente.
  • Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
  • Segnale di risposta della posizione. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
  • Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Tensione di commutazione AC230 V AC, 50/60 Hz
Potere di commutazione 230 V AC6 A / AC1
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
CaricoCarico mediante morsetti a vite
Sezione dei conduttorimax 4 mm²

Avvisi

  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaggio su guida DIN.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216000

RFA, 480 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216000

IFC, 163.19 KB

Download
Attuatore per serranda/tapparella

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.08 MB

Download
Attuatore per tapparella 4 moduli 230 V AC

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 70 KB.

Cod. art. 2160 00

VD4, 69.98 KB

Download
Blind actuator 4-gang 230 V AC

Technical documentation.

Cod. art. 2160 00

PDF, 692.88 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2160 00

PDF, 280.07 KB

Download
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2160 00

PDF, 59.67 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale