0

Actionneur de volet roulant 4x 230 V CA avec commande manuelle pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2160 00
293,00
4010337101352
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337101352
Réf. 2160 00UC 1
293,00 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Actionneur de volet roulant avec commande manuelle et affichage d'état pour chaque sortie.
  • Avec couplage de bus intégré.
  • Pour la commande de volets roulants électriques pour tension de réseau 230 V CA (4 canaux).
  • Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
  • Commande indépendante des quatre sorties de volets roulants.
  • Possibilité de commande directe de la position du volet roulant.
  • Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
  • Confirmation de la position. Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
  • Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
  • Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
Tension de commutation AC230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de commutation AC 230 V6 A/AC1
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
ChargeCharge via bornes à vis
section de raccordement4 mm² max.

Indications

  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage sur rail DIN.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216000

RFA, 480 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216000

IFC, 163.19 KB

Téléchargement
Actionneur de volet roulant quadruple 230 V AC

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 71 Koctets.

Réf. 2160 00

VD4, 70.95 KB

Téléchargement
Actionneurs de stores/volet roulant rail DIN

Manuel d’utilisation.

Réf. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.09 MB

Téléchargement
Blind actuator 4-gang 230 V AC

Technical documentation.

Réf. 2160 00

PDF, 692.88 KB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2160 00

PDF, 280.07 KB

Téléchargement
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2160 00

PDF, 59.67 KB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias