Rullegardinaktuator 4-dobbel AC 230 V med manuell aktivering for KNX
Tavlemontert
2160 00
4010337101352
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Rullegardinaktuator med manuell aktivering og statusvisning for hver utgang. Med integrert busstilkobling. For aktivering av elektrisk drevne rullegardiner for nettspenning AC 230 V (4-kanals). Tilkobling av forskjellige faseledere. Uavhengig aktivering av de fire rullegardinutgangene. Rullegardinposisjonen kan aktiveres direkte. Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn. Tilbakemelding om posisjon. Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner. Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | TP256 |
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Koblingsspenning AC. | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Slutte- og bryteevne AC 230 V | 6 A / AC1 |
| Tilkoblinger |
| KNX | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Last | Last via skruklemmer |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
Merknader
VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. Montering på DIN-profilskinne.
Leveransens innhold
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 216000
RFA, 480 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 216000
IFC, 163.19 KB
4-kanal persiennerelé 230 V AC
Produktdatabase fra ETS3.0d, 71 kB.
Art.nr. 2160 00
VD4, 70.41 KB
Persiennereléer tavlemontert
Bruksanvisning.
Art.nr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00
PDF, 1.08 MB
Blind actuator 4-gang 230 V AC
Technical documentation.
Art.nr. 2160 00
PDF, 692.88 KB
DWG drawing
Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros
ePlan macros of KNX actuators.
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 2160 00
PDF, 280.07 KB
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2160 00
PDF, 59.67 KB
DWG Daten
Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase