0

Aktor roletowy 4x AC 230 V z uruchamianiem ręcznym do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2160 00
4010337101352
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337101352
Nr artykułu 2160 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Aktor roletowy z uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia.
  • Ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
  • Do sterowania roletami z napędem elektrycznym do napięcia sieciowego AC 230 V (4 kanały).
  • Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
  • Niezależne sterowanie czterema wyjściami rolety.
  • Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją rolety.
  • Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
  • Komunikat zwrotny pozycji. Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
  • Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie łączeniowe ACAC 230 V, 50/60 Hz
Zdolność łączenia AC 230 V6 A / AC1
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
ObciążenieObciążenie przez zaciski śrubowe
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 216000

RFA, 480 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 216000

IFC, 163.19 KB

Do pobrania
Wyrobnik żaluzjowy/Wyrobnik roletowy

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.09 MB

Do pobrania
Blind actuator 4-gang 230 V AC

Product database from ETS3.0d, 70 KByte.

Nr artykułu 2160 00

VD4, 69.9 KB

Do pobrania
Blind actuator 4-gang 230 V AC

Technical documentation.

Nr artykułu 2160 00

PDF, 692.88 KB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2160 00

PDF, 280.07 KB

Do pobrania
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2160 00

PDF, 59.67 KB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych