0

Interfaz de pulsador de 4 elementos Komfort para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5194 00
4010337110149
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337110149
Ref. 5194 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Según la variante, dos, cuatro u ocho canales independientes que funcionan como entradas o salidas en función de la configuración de los parámetros en el ETS.
  • Potencial de referencia común para todos los canales.
  • Salidas: Conexión de LED. A prueba de cortocircuitos, a prueba de sobrecargas y protegida contra la inversión de la polaridad. Posibilidad de conectar salidas en paralelo, para consumidores que tengan una mayor demanda de corriente
  • Entradas: Corriente de impulsos para evitar la suciedad por contacto debida a la formación de óxido en los contactos conectados.
  • Los canales se pueden activar y desactivar individualmente.
  • Se pueden combinar canales que estén ubicados uno junto a otro y activados.

Posible parametrización en función de la función de canal seleccionada

  • Se puede ajustar el tipo de contacto.
  • Conmutación: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (sin reacción, encender, apagar, conmutar).
  • Posición forzada: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (ninguna reacción; forzado activo, encendido; forzado activo, apagado; forzado inactivo).
  • Regulación y temperatura cromática: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar, el tiempo que transcurre entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del telegrama en caso de pulsación prolongada y el envío de un telegrama de parada cuando se deja de pulsar.
  • Persiana/persiana enrollable/toldo/tragaluz: Se pueden ajustar el comando que se activa al pulsar y el orden de los comandos.
  • Transmisor de valores: Se pueden ajustar el tipo de punto de datos, el rango de valores y el valor. De forma opcional, el ajuste de valores se puede activar manteniendo pulsada la tecla.
  • Dispositivo auxiliar para escenarios: Cuando se pulsa brevemente la tecla, se puede activar o cambiar el número de escenario. Si la tecla se mantiene pulsada durante un tiempo prolongado, se puede activar opcionalmente la función de memoria.
  • Pulsación breve y prolongada de la tecla: Pulsando la tecla se pueden enviar hasta dos telegramas al KNX. Se pueden ajustar el comportamiento de envío y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
  • Punto de mando del regulador de temperatura ambiente: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio del modo operativo, cambio forzado del modo operativo, función de presencia y desviación de temperatura nominal).
  • Se puede ajustar el comportamiento tras la recuperación de la tensión del bus.
  • Se puede ajustar la función de bloqueo.
  • Se puede ajustar el envío cíclico.
  • Función de canal "Estado de puerta/ventana": Si se utilizan contactos de puerta o ventana, se pueden evaluar los diferentes estados de ventana o puerta (abierto, cerrado, inclinado, bloqueado, desbloqueado).
  • Evaluación de un sensor de fugas/de condensación.
  • Posibilidad de medir la temperatura mediante un sensor conectado.
  • La medición de temperatura se puede complementar con un valor externo a través del bus. Los valores de medición se pueden ponderar y comparar.

Contador de impulsos

  • El intervalo de conteo se puede ajustar.
  • En el KNX se puede parametrizar el número de impulsos que es necesario en la entrada por cada impulso de conteo.
  • Se puede parametrizar el número de impulsos de conteo que son necesarios para que se produzca un cambio en el estado del contador.
  • Cada canal contiene un contador principal y un contador intermedio.
  • Los contadores principales y los contadores intermedios se pueden ajustar por separado como contadores de avance o de cuenta atrás.
  • Se pueden especificar valores iniciales y finales predefinidos para los contadores con parámetros o con un objeto de comunicación.
  • El estado del contador se puede consultar a través del KNX o enviarse automáticamente.
  • El comportamiento una vez agotado el valor ajustado en el contador se puede parametrizar.
  • El contador de impulsos se puede restablecer a través de KNX (reset de contador).

Funciones lógicas

  • El dispositivo tiene 8 funciones lógicas internas.
  • Invertir la entrada.
  • Puerta lógica con hasta 4 entradas: Y, O, O exclusivo, Y invertido, O invertido, O exclusivo invertido, Y con retroalimentación.
  • Convertidor de 1 bit a 1 byte con filtro de entrada, objeto de bloqueo y especificación de valores de salida.
  • Elemento de bloqueo con funciones de filtro y tiempo y objeto de bloqueo.
  • Comparador de valores con 9 formatos diferentes de datos de entrada y numerosas operaciones de comparación.
  • Interruptor de valor límite con histéresis con valor de umbral superior e inferior para 9 formatos de datos de entrada diferentes. Incluye la especificación de los valores de salida de 1 bit.
  • Las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden procesar telegramas de la interfaz de pulsador o de otros dispositivos de bus.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión de salida3,2 mA como máx.
Corriente LED2,2 mA por salida
Longitud del juego de cables25 cm, extensible a hasta 30 m como máx.
Tipo de protecciónIP20
Clase de protecciónIII
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Número de entradas4
Dimensiones (LxAnxAl)43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Consumo de corriente5 a 12 mA
ConexiónBorne de conexión y de derivación
Cable de entradaJuego de cables de 5 hilos

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).

Volumen de entrega

  • Borne de conexión y de derivación
  • Juego de cables de 5 hilos
Hoja de datos

Texto descriptivo

Interfaz de pulsador Komfort

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

Ref. 5192 00 5194 00 5198 00

ZIP, 4.54 MB

Descarga
Interfaz de pulsador Standard/Komfort para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 1.65 MB

Descarga
Button interface Komfort

Technical documentation.

Ref. 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 4.5 MB

Descarga
Button interface Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5192 00 5194 00 5198 00 8309 00 8310 00

PDF, 187.6 KB

Descarga
Button interface, 4-gang Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5194 00

PDF, 280.53 KB

Descarga
Gira Tasterschnittstellen für KNX Funktionsübersicht

Produktinformationen

Ref. 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 444.83 KB

Descarga
Gira Tasterschnittstellen für KNX.

Produktinformation

PDF, 444.83 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios