0

Mecanismo de pulsador basculante 10 A 250 V~ conmutador de 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
con garras de fijación
3155 00
4010337039112
1/10
sin garras de fijación
3875 00
4010337064688
1/10

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

con garras de fijación
EAN 4010337039112
Ref. 3155 00Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
sin garras de fijación
EAN 4010337064688
Ref. 3875 00Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • También se puede utilizar con tecla basculante de 1 elemento.
  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

Datos técnicos

Profundidad de instalación32 mm
Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta2,5 mm²

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios