0

Insats vipptryckknapp 10 A 250 V~ växlande kontakt 2knappars

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
med fästklor
3155 00
1850451
4010337039112
1/10
utan fästklor
3875 00
4010337064688
1/10

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

med fästklor
EAN 4010337039112
Art.nr 3155 00VE 1/10
PS
utan fästklor
EAN 4010337064688
Art.nr 3875 00VE 1/10
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Kan även användas med vippa 1-knapps.
  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup32 mm
Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till2,5 mm²

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen