Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Wechsler 2fach mit Befestigungskrallen
3155 00
29,73
4010337039112
1/10
01
ohne Befestigungskrallen
3875 00
29,73
4010337064688
1/10
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Wippen Merkmale Auch mit Wippe 1fach verwendbar. Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen. Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Spannungsprüfung von vorn möglich. Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage. Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. Gut zugängliche Lösehebel. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden. Technische Daten Einbautiefe 32 mm Anschlussquerschnitt für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Weitere Links Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu Mehr
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank