0

Sensor de fugas

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5068 00
4010337107903
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337107903
Ref. 5068 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Detección de entrada de agua y fugas.
  • Conexión a una unidad de evaluación adecuada (véanse los accesorios).
  • Montaje en la superficie que se debe monitorizar.

Datos técnicos

Tensión nominalDC 3,3 V a 5 V SELV
Consumo de corrientetipo 0,5 mA
Cable de conexión2 m
Clase de protecciónIII
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambientede 0 °C a +50 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor de fugas

Manual de instrucciones.

Ref. 5068 00

PDF, 288.66 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios