0

Capteur de fuite

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5068 00
103,40
4010337107903
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337107903
Réf. 5068 00UC 1
103,40 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Détection des infiltrations d’eau et des fuites.
  • Connexion à une unité de traitement appropriée (voir accessoires).
  • Montage sur la surface à surveiller.

Caractéristiques techniques

Tension nominale3,3 V CC jusqu’à 5 V SELV
Consommation de couranttyp. 0,5 mA
Conducteur de raccordement2 m
Classe de protectionIII
Indice de protectionIP67
Température ambiante0°C à +50°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur de fuite

Mode d'emploi.

Réf. 5068 00

PDF, 289.06 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias