0

lekkagesensor

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5068 00
103,40
4010337107903
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337107903
Artikelnr. 5068 00VE 1
EUR 103,40PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Herkennen van binnendringend water en lekkages.
  • Aansluiting op geschikte verwerkingseenheid (zie toebehoren).
  • Montage op het te bewaken oppervlak.

Technische gegevens

Nominale spanningDC 3,3 V tot 5 V SELV
Stroomverbruiktyp. 0,5 mA
Aansluitleiding2 m
BeschermingsklasseIII
BeschermeringssoortIP67
Omgevingstemperatuur0 °C tot +50 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Lekkagesensor

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5068 00

PDF, 288.09 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase