0

Leckagesensor

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5068 00
103,40
4010337107903
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337107903
Art.-Nr. 5068 00VE 1
103,40 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Die abgebildeten Produkte sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar.
Sie kommunizieren nicht über den Gira One Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems.
Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert.
System 3000 Bewegungs- und Präsenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhängig zu steuern.
Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One Systemhandbuch zu finden.

Merkmale

  • Erkennen von Wassereinbrüchen und Leckagen.
  • Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör).
  • Montage auf der zu überwachenden Fläche.

Technische Daten

NennspannungDC 3,3 V bis 5 V SELV
Stromaufnahmetyp. 0,5 mA
Anschlussleitung2 m
SchutzklasseIII
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur0 °C bis +50 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Leckagesensor

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5068 00

PDF, 288.57 KB

Download
Leckagesensor

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5068 00

PDF, 172.3 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank