0

Czujnik wycieku

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5068 00
4010337107903
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337107903
Nr artykułu 5068 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Wykrywanie wnikania wody i przecieków.
  • Podłączenie do odpowiedniego modułu analizującego (patrz akcesoria).
  • Montaż na monitorowanej powierzchni.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 3,3 V do 5 V SELV
Pobór prądutyp. 0,5 mA
Przewód przyłączeniowy2 m
Klasa ochronnościIII
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +50 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik wycieku

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5068 00

PDF, 290 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych