0

Aktor włączający bistabilny 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Podtynkowy
5061 00
4010337099284
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Podtynkowy
EAN 4010337099284
Nr artykułu 5061 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

Funkcja w systemie Gira One

  • Aktor do włączania odbiorników.
  • 3 wejścia binarne do podłączania konwencjonalnych łączników, przycisków i czujników ruchu ze stykami bezpotencjałowymi.
  • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
  • Podłączanie zewnętrznego czujnika temperatury do wejścia 3.
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Funkcje włączania

  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
  • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania.
  • Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi oraz funkcji styku przełączającego do przesyłania zapotrzebowania na ciepło do pompy ciepła.
  • Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
  • Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.

Wejścia binarne

  • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
  • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi.
  • Podłączanie czujników ruchu i czujek obecności z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi.
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
  • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy ochrona przed zamarzaniem.
  • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
  • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
  • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.
  • Konfigurowalne wejścia sterujące z możliwością niezależnej parametryzacji.
  • Rejestrowanie i kalibracja wartości temperatury za pośrednictwem czujnika zdalnego (patrz Akcesoria) na wejściu 3.

Funkcja w systemie Gira KNX

  • Przełączanie odbiorników elektrycznych za pomocą styku przekaźnika.
  • Urządzenie ma trzy wejścia o wspólnym potencjale odniesienia.
  • Odczyt stanów łączeniowych przełączników lub przycisków instalacyjnych i innych styków bezpotencjałowych na wejściach od 1 do 3.
  • Ocena sygnału z czujników kondensacji i przecieku (patrz akcesoria) na wejściach od 1 do 3.
  • Rejestrowanie wartości temperatury przez czujnik zdalny (patrz akcesoria) na wejściu 3.
  • Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
  • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
  • Przekaźnik bistabilny.

Funkcje włączania

  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Centralna funkcja włączania za pomocą maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony).
  • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: Aktywna lub pasywna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
  • Funkcja połączenia logicznego.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
  • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych: możliwość parametryzacji do 64 scen wewnętrznych.
  • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
  • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).
  • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy.
  • Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 21 do 32 V SELV
Zdolność łączeniaAC 250 V, 16 AX
Maksymalny prąd załączania800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One MediumSkrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Przyłącza
Magistrala Gira OneZaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
WejściaZaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
ObciążenieZaciski śrubowe
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Wejścia
Liczba3
Typ wejściabezpotencjałowe
Napięcie próbkowania
Wejścia wtórnikoweok. 5 V
Długość łączna
Przewód wtórnikamaks. 10 m
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie2500 W
Obciążenie pojemnościowe16 A, maks. 140 µF
Silniki (żaluzja lub wentylator)1380 W
Żarówki2300 W
Lampy halogenowe 230 V2300 W
Świetlówki, skompensowane równolegle1160 VA
Wysokonapięciowe lampy LEDtyp. 400 W
Transformator uzwojony1200 VA
Transformator Tronic1500 W
Świetlówki, nieskompensowane1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo2300 VA
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Opis integracji oraz instalacji styków bezpotencjałowych, czujników ruchu oraz czujek obecności znajduje się w podręczniku systemowym systemu Gira One.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Aktor włączający 1x 16A z wejściem binarnym 3x do Gira One

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5061 00

PDF, 674.05 KB

Do pobrania
Aktor włączający 1x 16A z wejściem binarnym 3x do KNX

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5061 00

PDF, 666.23 KB

Do pobrania
Gira One

Podstawy systemu, od GPA 6.1

PDF, 18.38 MB

Do pobrania
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5061 00

PDF, 281.66 KB

Do pobrania
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5061 00

PDF, 67 KB

Do pobrania
Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX

Technical documentation.

Nr artykułu 5061 00

PDF, 3.45 MB

Do pobrania
Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX

from ETS5.7.3

Nr artykułu 5061 00

ZIP, 1.68 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych