0

Attuatore On/Off 1 canale 16 A con ingresso binario 3 canali per Gira One e KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
ad incasso
5061 00
114,11
4010337099284
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

ad incasso
EAN 4010337099284
Cod. art. 5061 00Conf. 1/5
114,11 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Funzione nel sistema Gira One

  • Attuatore per la commutazione delle utenze.
  • 3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori, pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero.
  • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
  • Collegamento di un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzioni interruttore

  • Funzionamento come contatto NO o NC.
  • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
  • Funzione vano scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
  • Parametrizzazione come funzione interruttore ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta, nonché come contatto di commutazione per la trasmissione della richiesta di calore a una pompa di calore.
  • Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
  • Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.

Ingressi binari

  • Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
  • Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione interruttore, dimmer, ombreggiatura e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata al piano con Gira G1, aprigarage e apriporta.
  • Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero.
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
  • Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze ombreggiatura e di ventilazione da influssi atmosferici.
  • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento protezione antigelo.
  • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle.
  • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
  • Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.
  • Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente.
  • Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.

Funzione nel sistema Gira KNX

  • Commutazione di carichi elettrici tramite un contatto del relè.
  • Il dispositivo ha tre ingressi con un potenziale di riferimento comune.
  • Lettura degli stati di commutazione di interruttori o tasti di installazione e di altri contatti a potenziale zero agli ingressi da 1 a 3.
  • Valutazione del segnale dei sensori di rugiada e di perdita (vedi accessori) sugli ingressi da 1 a 3.
  • Rilevamento di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.
  • Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l’implementazione di operazioni logiche semplici o complesse.
  • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell'ETS.
  • Relè bistabile.

Funzioni interruttore

  • Funzionamento come contatto NO o NC.
  • Funzione interruttore centrale tramite 6 oggetti di commutazione (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF).
  • Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva o passiva.
  • Possibilità di impostare la reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS.
  • Funzione combinatoria logica.
  • Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile.
  • Funzione di blocco ampliata con opzione di conferma.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce vano scala, anche con funzione di preallarme).
  • Possibilità di integrazione nelle scene luce: è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
  • Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo.
  • Richiamo ampliato delle scene (alternanza tra scene).
  • Possibilità di attivare il contatore delle ore di esercizio.
  • Sorveglianza degli ingressi per l’aggiornamento ciclico dell’oggetto di commutazione con posizione di sicurezza.

Dati tecnici

Tensione nominaleda 21 a 32 V DC SELV
Potere di commutazione250 V AC, 16/60 Hz
Massima corrente di accensione800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Supporto Gira OneTwisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova4 kV (linea bus KNX/EIB)
Collegamenti
Gira One Busmorsetti di collegamento sul cavo di comando
Ingressimorsetti di collegamento sul cavo di comando
CaricoMorsetti a vite
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Ingressi
Numero3
Tipo di ingressoa potenziale zero
Tensione d’interrogazione
Ingressi per apparecchi derivaticirca 5 V
Lunghezza totale
Linea degli apparecchi derivatimax 10 m
Potenza di collegamento
Carico ohmico2500 W
Carico capacitivo16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore)1380 W
Lampade a incandescenza2300 W
Lampade alogene AT2300 W
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo1160 VA
Lampade a LED ATtip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento1200 VA
Trasformatore Tronic1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo2300 VA
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • L'integrazione e l'installazione dei contatti a potenziale zero, rilevatori di movimento e rilevatori di presenza sono descritte nel manuale del sistema Gira One.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Attuatore On/Off 1 posto 16 A con ingresso binario 3 posti per Gira One

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5061 00

PDF, 670.64 KB

Download
Attuatore On/Off 1 posto 16 A con ingresso binario 3 posti per KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5061 00

PDF, 662.83 KB

Download
Attuatore On/Off 1 posto 16 A con ingresso binario 3 posti per KNX

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

Cod. art. 5061 00

ZIP, 1.68 MB

Download
Gira One

Fondamenti di sistema

PDF, 47.92 MB

Download
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5061 00

PDF, 281.66 KB

Download
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5061 00

PDF, 67 KB

Download
Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 5061 00

PDF, 3.45 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale