0

Brytaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för Gira One och KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
Inbyggd
5061 00
4010337099284
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inbyggd
EAN 4010337099284
Art.nr 5061 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

Funktion i Gira One System

  • Aktor för koppling av förbrukare.
  • 3 binäringångar för anslutning av vanliga brytare, knappar och rörelsevakter med potentialfria kontakter.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One aktor eller registrering av statusinformation.
  • Anslutning av en extern temperaturgivare vid ingång 3.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Kopplingsfunktioner

  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • Trapphusfunktion, en förvarningstid kan också ställas in.
  • Parametrering som kopplingsfunktion för t.ex. belysning eller uttag, som garageportsfunktion eller dörröppnarfunktion, samt kopplingskontakt för förmedling av värmebehovet till en värmepump.
  • Garageportsfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
  • Dörröppnarfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.

Binäringångar

  • En- eller tvåplatsmanövrering för vipptryckknapp kan konfigureras.
  • Anslutning av vipptryckknapp som kan parametreras med funktioner för koppling, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trapphus (rörelsevakt), våningsanrop med Gira G1, garageports- och dörröppnare.
  • Anslutning av rörelse- och närvarovakter med potentialfria reläutgångar.
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringsförbrukare mot miljöpåverkan.
  • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
  • Förfrågan om en växling värme/kylning till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.
  • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbara kopplingsingångar som kan parametreras oberoende.
  • Registrering och utjämning av temperaturvärden via fjärrgivare (se tillbehör) vid ingång 3.

Funktion i Gira KNX system

  • Koppling av elektriska förbrukare via en reläkontakt.
  • Apparaten har tre ingångar med en gemensam referenspotential.
  • Inläsning av kopplingstillstånd för installationsomkopplare eller -knappar och andra potentialfria kontakter vid ingångar 1 till 3.
  • Signalutvärdering för upptinings- och läckagesensorer (se tillbehör) vid ingångar 1 till 3.
  • Registrering av temperaturvärden via fjärrgivare (se tillbehör) vid ingång 3.
  • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
  • Bistabilt relä.

Kopplingsfunktioner

  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Central kopplingsfunktion över upp till 6 kopplingsobjekt (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
  • Feedback koppling: Aktiv eller passiv feedbackfunktion.
  • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
  • Logisk anknytningsfunktion.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
  • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras.
  • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
  • Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).
  • Drifttidsräknare kan aktiveras.
  • Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.

Tekniska data

MärkspänningDC 21 till 32 V SELV
Maximal slut- och brytförmågaAC 250 V, 16 AX
Maximal inkopplingsström800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning4 kV (KNX/EIB bussledning)
Anslutningar
Gira One bussAnslutningsklämmor på styrledningen
IngångarAnslutningsklämmor på styrledningen
LastSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²
Ingångar
Antal3
Ingångstyppotentialfri
Avkännarspänning
Biapparatingångarca. 5 V
Total längd
Biapparatledningmax. 10 m
Anslutningseffekt
Resistiv last2500 W
Kapacitiv last16 A, max. 140 µF
Motorer (markis eller fläkt)1380 W
Glödlampor2300 W
HV-halogen2300 W
Ljusrör, parallellkompenserade1160 VA
230 V LEDTyp. 400 W
Lindad transformator1200 VA
Tronic-transformator1500 W
Ljusrör, okompenserade1000 VA
Ljusrör,duo-koppling2300 VA
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Integrering och installation av potentialfria kontakter, rörelse- och närvarodetektorer beskrivs i systemhandboken till Gira One System.
Datablad

Anbudsunderlag

Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr 5061 00

PDF, 669.56 KB

Ladda ner
Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5061 00

PDF, 661.18 KB

Ladda ner
Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

Art.nr 5061 00

ZIP, 1.68 MB

Ladda ner
Gira One

System basics, from GPA version 6.1 onwards

PDF, 10.25 MB

Ladda ner
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5061 00

PDF, 281.66 KB

Ladda ner
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5061 00

PDF, 67 KB

Ladda ner
Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX

Technical documentation.

Art.nr 5061 00

PDF, 3.45 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen