0

Kondenseringssensor

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5069 00
4010337107897
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337107897
Art.nr 5069 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Identifiering av kondensvattenbildning.
  • Anslutning till lämplig utvärderingsenhet (se tillbehör).
  • Montering på köldmedieledning.

Tekniska data

MärkspänningDC 3,3 V till 5 V SELV
Strömförbrukningtyp. 0,5 mA
Anslutningskabel2 m
KapslingsklassIII
Omgivningstemperatur0 °C till +50 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Kondenseringssensor

Bruksanvisning.

Art.nr 5069 00

PDF, 238.71 KB

Ladda ner
Condensation sensor

EC Declaration of conformity

Art.nr 5069 00

PDF, 231.14 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen