0

Dimmmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för Gira One och KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
Inbyggd
5065 00
4010337099260
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inbyggd
EAN 4010337099260
Art.nr 5065 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

Funktion i Gira One System

  • Aktor för koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer medLV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • 3 binäringångar för anslutning av vanliga brytare, knappar och rörelsevakter med potentialfria kontakter.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One aktor eller registrering av statusinformation.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Prestandaökning med effektförstärkare.
  • Anslutning av en extern temperaturgivare vid ingång 3 är möjligt.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Dimmerutgångar

  • Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
  • Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • Trapphusfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.

Binäringångar

  • En- eller tvåplatsmanövrering för vipptryckknapp kan konfigureras.
  • Anslutning av vipptryckknapp som kan parametreras med funktioner för koppling, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trapphus (rörelsevakt), våningsanrop, garageports- och dörröppnare.
  • Anslutning av rörelse- och närvarovakter med potentialfria reläutgångar.
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringsförbrukare mot miljöpåverkan.
  • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
  • Förfrågan om en växling värme/kylning till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.
  • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbara kopplingsingångar som kan parametreras oberoende.
  • Registrering och utjämning av temperaturvärden via fjärrgivare (se tillbehör) vid ingång 3.

Funktion i Gira KNX system

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.

Dimmerutgångar

  • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator (kapacitiv/fasavsnitt), konventionell transformator (induktiv/fassnitt), LED (fassnitt) resp. LED (fasavsnitt).
  • Möjlighet att konfigurera dimmerkurva för anpassning till den anslutna lasten i tids- och värdeområdet.
  • Möjligt att ställa in det dimbara området (ljusstyrka vid tändning, grundljusstyrka; alternativ: nedre gräns för dimning och övre gräns för dimning).
  • Möjlighet att ställa in beteende när ett absolut värde för ljusstyrka tas emot (dimra, direktstart, fading).
  • Möjlighet att ställa in beteende vid relativ uppdimning i avstängt läge (tillkoppla kanal, ingen reaktion).
  • Central styrningsfunktion via upp till 6 kopplingsobjekt, 6 dimmerobjekt och 6 värdeobjekt och samlingsfeedback.
  • Feedback koppling: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • Feedback värde för ljusstyrka: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • För aktiva feedbackobjekt går det att ställa in typen av uppdatering (vid ändring av ingångsobjekt eller vid ändring av feedbackvärde). Det möjliggör en individuell anpassning till visualiseringar.
  • Signaler för kortslutning, överbelastning/strömavbrott och lasttyp (KNX kompatibel och utökad).
  • Inställbara reaktion vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp.
  • Logisk länkningsfunktion för utgången.
  • Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning).
  • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
  • Trapphusfunktion med tidsförlängning eller variabel inställning av tider via kommunikationsobjekt.
  • Soft-TILL-funktion och Soft-FRÅN-funktion kan ställas in.
  • Automatisk frånkoppling vid värde för ljusstyrka < X % kan ställas in (med individuell fördröjningstid).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras.
  • Fördröjningstid kan konfigureras vid scenaktivering.
  • Möjlighet att ställa in dimningsbeteende när en ny scen aktiveras (direktstart, dimra, fading).
  • Visuell feedback när en scen sparas.
  • Utökad scenöppning.
  • Drifttidsräknare kan aktiveras.
  • Drifttidsräknare som uppräknare (med gränsvärde som tillval) eller nedräknare (med startvärde som tillval).

Tekniska data

MärkspänningDC 21 till 32 V SELV
Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning4 kV (KNX/EIB bussledning)
Anslutningar
Gira One bussAnslutningsklämmor på styrledningen
IngångarAnslutningsklämmor på styrledningen
LastSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²
Ingångar
Antal3
Ingångstyppotentialfri
Avkännarspänning
Biapparatingångarca. 5 V
Total längd
Biapparatledningmax. 10 m
Max. anslutningseffekt
Glödlampor20 till 230 W
HV-halogen20 till 230 W
Lindad transformator20 till 210 VA
Tronic-transformator20 till 230 W
Lindad transformator med LV-LED20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 200 W
230 V LEDTyp. 1 till 200 W
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
  • Effektreducering vid inbyggnad iträ- eller regelvägg -15 %Multikombinationer -20 %.
  • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)
  • Leveransskick: Manövrering av dimmerutgången via ingång 1 (ljusare) och ingång 2 (mörkare) är möjligt.
Datablad

Anbudsunderlag

Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr 5065 00

PDF, 917.09 KB

Ladda ner
Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5065 00

PDF, 880.99 KB

Ladda ner
Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för KNX

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

Art.nr 5065 00

ZIP, 1.73 MB

Ladda ner
Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX

Technical documentation.

Art.nr 5065 00

PDF, 5.47 MB

Ladda ner
Dimming actuator, 1-gang 200 W with 3-gang binary input for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5065 00

PDF, 281.72 KB

Ladda ner
Dimming actuator, 1-gang 200 W with 3-gang binary input for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5065 00

PDF, 67.92 KB

Ladda ner
Gira One

System basics, from GPA version 6.1 onwards

PDF, 10.25 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen