0

Actuador de regulación de 1 elemento de 200 W con entrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
empotrado
5065 00
4010337099260
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

empotrado
EAN 4010337099260
Ref. 5065 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

Función en el sistema Gira One

  • Actuador para la conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables conlámparas halógenas o LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas o LED de baja tensión.
  • 3 entradas binarias para conectar interruptores, pulsadores y detectores de movimiento convencionales con contactos libres de potencial.
  • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
  • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
  • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia.
  • Posibilidad de conexión de una sonda de temperatura externa en la entrada 3.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Salidas de regulación

  • Luminosidad mínima y máxima ajustables.
  • Conexión al último valor de luminosidad o luminosidad de conexión ajustada fija.
  • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
  • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo y una luminosidad de preaviso.

Entradas binarias

  • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
  • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada desde otra planta, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
  • Conexión de detectores de movimiento y presencia con salidas de relé libres de potencial.
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Opción de evaluación de contacto de conexión de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libre de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación ante influencias medioambientales.
  • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: En caso de que haya una ventana abierta se activa la protección contra helada en el modo de calefacción cuando transcurren 5 minutos.
  • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: Una puerta abierta causa la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
  • Consulta de una conmutación entre calefacción/frío a una bomba de calor para poder reenviar el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) a un regulador de calefacción.
  • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.
  • Entradas de conmutación configurables de manera independientemente.
  • Registro y comparación de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.

Función en el sistema Gira KNX

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
  • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
  • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
  • Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
  • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.

Salidas de regulación

  • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico (capacitivo/RC), transformador convencional (inductivo/RL), LED (RL) o LED (RC).
  • La curva de característica de regulación de luz puede configurarse en el rango de tiempo y en el rango de valores para la adaptación a la respectiva carga conectada.
  • Posibilidad de ajustar el rango regulable (luminosidad de encendido, luminosidad de fondo; alternativamente: límite inferior de regulación de luz y límite superior de regulación de luz).
  • Se puede ajustar la respuesta al recibir un valor de luminosidad absoluta (regulación de luz, salto, desvanecimiento).
  • La respuesta al regular la luz en aumento se puede ajustar estando apagado (encender canal, sin reacción).
  • Función de control central a través de hasta 6 6 objetos de regulación de luz y 6 objetos de valor y acuse de recibo múltiple.
  • Respuesta de conmutación: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
  • Acuse de recibo del valor de luminosidad: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
  • El tipo de actualización se puede establecer para los objetos de respuesta activos (cuando se modifica el objeto de entrada o cuando se modifica el valor de respuesta). De esta forma, es posible adaptar individualmente a las visualizaciones.
  • Acuses de recibo para cortocircuito, sobrecarga/fallo de tensión de red y tipo de carga (conformidad con KNX y ampliado).
  • Reacción ajustable en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
  • Función de enlace lógica para la salida.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada alternativa parametrizable.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión).
  • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
  • Función de luz de escalera con prolongación de tiempo o asignación variable de tiempo de luz de escalera a través de un objeto de comunicación.
  • Función Soft ON y función Soft OFF ajustables.
  • Desconexión automática en el valor de luminosidad

Datos técnicos

Tensión nominal21 CC hasta 32 V SELV
Gira One MediumPar trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Conexiones
Bus Gira Oneterminales de conexión en el cable de control
Entradasterminales de conexión en el cable de control
CargaBornes de tornillo
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Entradas
Número3
Tipo de entradalibre de potencial
Tensión de consulta
Entradas de dispositivo auxiliaraprox. 5 V
Longitud total
Cable del dispositivo auxiliar10 m como máx.
Potencia de conexión máx.
Lámparas incandescentes20 a 230 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 230 W
Transformador convencional20 a 210 VA
Transformador Tronic20 a 230 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensióntípico de 20 hasta 200 W
Lámparas LED de alta tensióntípico de 1 hasta 200 W
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • La potencia máxima conectada depende del modo de funcionamiento seleccionado (RC o RL). Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.
  • Reducción de potencia para instalación enmadera o cartón yeso: -15%Combinaciones múltiples: -20%.
  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)
  • Estado de entrega: Es posible manejar la salida de regulación a través de la entrada 1 (más brillante) y la entrada 2 (más oscuro).
Hoja de datos

Texto descriptivo

Actuador de regulación de 1 elemento 200 W con intrada binaria de 3 elementos para Gira One

Manual de instrucciones.

Ref. 5065 00

PDF, 920.72 KB

Descarga
Actuador de regulación de 1 elemento 200 W con intrada binaria de 3 elementos para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5065 00

PDF, 885 KB

Descarga
Actuador de regulación de 1 elemento 200 W con intrada binaria de 3 elementos para KNX

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

Ref. 5065 00

ZIP, 1.73 MB

Descarga
Gira One

Fundamentos del sistema, a partir de la versión 6.1 de GPA

PDF, 26.81 MB

Descarga
Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX

Technical documentation.

Ref. 5065 00

PDF, 5.47 MB

Descarga
Dimming actuator, 1-gang 200 W with 3-gang binary input for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5065 00

PDF, 281.72 KB

Descarga
Dimming actuator, 1-gang 200 W with 3-gang binary input for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5065 00

PDF, 67.92 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios