0

Amplificador de potencia universal LED System 3000 Carril DIN

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2383 00
4010337031383
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Carril DIN
EAN 4010337031383
Ref. 2383 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas, transformadores inductivos para lámparas halógenas, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • El manejo se realiza mediante regulador anteconectado.
  • Alimentación de las cargas conectadas mediante cable de carga común.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Stand by0,3 W
Potencia conectada a 45 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase)50 a 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase)200 W
Lámparas incandescentes210 a 420 W
Lámparas halógenas de alta tensión210 a 420 W
Transformadores Tronic210 a 420 W
Transformador convencional210 a 420 VA
Longitud de cable
Carga100 m como máx.
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • En caso de temperatura ambiente superior a 45 °C, reducir la carga conectada.
  • La carga máxima y la cantidad de los amplificadores de potencia depende del regulador. Encontrará una lista de referencia en el anexo técnico o en las instrucciones de uso.

Otros enlaces

Tabla: corte al final de la fase + corte al principio de la fase
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 238300

RFA, 348 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 238300

IFC, 23.94 KB

Descarga
Amplificador de potencia universal de LED para carril DIN

Manual de instrucciones.

Ref. 2383 00

PDF, 898.04 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 universal LED power booster DRA

EC Declaration of conformity

Ref. 2383 00

PDF, 57.58 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios