0

Actuador de regulación de 2 elementos para KNX 2 x 300 W/VA

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2172 00
4010337082217
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337082217
Ref. 2172 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Actuador regulador con acoplamiento de bus integrado.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
  • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
  • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
  • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus (también funcionamiento a pie de obra).
  • Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.

Funciones

  • Activación independiente de los canales de regulación.
  • Función de conmutación central para la activación de todos los canales de regulación.
  • Retardo para acuses de recibo de envío activo después de la recuperación de la tensión del bus.
  • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico / LED de baja tensión (capacitivo/corte al final de la fase), transformador convencional /LED de baja tensión (inductivo/corte al principio de la fase), LED de alta tensión (corte al principio de la fase) o LED de alta tensión (corte al final de la fase).
  • Acuse de recibo de "Conmutación" y "Valor de luminosidad".
  • Posibilidad de ajuste del rango de luminosidad regulable.
  • Comportamiento de regulación y características reguladoras parametrizables.
  • Comportamiento de conexión parametrizable con comando de regulación relativo.
  • Conexión y desconexión respetuosas con la lámpara.
  • Ajuste y escalado automáticos de la zona de luminosidad regulable utilizando los bloques de alimentación universales.
  • El comportamiento de un canal de regulación en estado "OFF" a la recepción de un comando relativo de regulación se puede parametrizar (conectar y regular al alza, o ninguna reacción).
  • Telegramas de aviso para cortocircuito, sobrecarga y en caso de pérdida de carga.
  • Enviar acuse de recibo del tipo de carga conectada.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable para cada salida.
  • Funciones de temporización (retardo de conexión o desconexión, función de luz de escalera).
  • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
  • Función de interconexión y posibilidad de hasta ocho escenarios por canal de regulación.
  • Contador de horas de funcionamiento para registrar el tiempo de conexión.
  • Reacciones ajustables en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión nominalAC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz
Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal
Lámparas incandescentes20 a 300 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 300 W
Transformador convencional20 a 300 VA
Transformador Tronic20 a 300 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensióntípico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED de alta tensióntípico de 3 hasta 60 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 3 hasta 60 W
Potencia de conexión (110 V CA) por canal
Lámparas incandescentes20 a 150 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 150 W
Transformador convencional20 a 150 VA
Transformador Tronic20 a 150 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión20 a 50 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensióntípico de 20 hasta 50 W
Lámparas LED de alta tensióntípico de 3 hasta 30 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 3 hasta 30 W
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
CargaBornes de tornillo
Sección de conexiónmáx. 4 mm²

Notas

  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4

Otros enlaces

Actuadores de regulación Gira para KNX
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 217200

IFC, 13.71 KB

Descarga
Actuador regulador de 1 / 2 / 4 elementos (I04)

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d.

Ref. 2171 00 2172 00 2174 00

VD4, 651.23 KB

Descarga
Actuador regulador de 1-/2-/4 elementos (I04)

Instrucciones de manejo.

Ref. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 877.38 KB

Descarga
Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)

Technical documentation.

Ref. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 7.63 MB

Descarga
Dimming actuator, 2-gang for KNX 2 x 300 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2172 00

PDF, 279.64 KB

Descarga
Dimming actuator, 2-gang for KNX 2 x 300 W/VA

EC Declaration of conformity

Ref. 2172 00

PDF, 65.78 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios