0

Actuador de regulación de 4 elementos Komfort para KNX 4 x 225 W/VA

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2025 00
4010337073338
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337073338
Ref. 2025 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Actuador regulador con acoplamiento de bus integrado.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
  • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
  • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
  • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus.
  • Se puede activar la visualización temporal del estado, es posible el enlace mediante un objeto de comunicación a través de varios actuadores.
  • Conexión en paralelo de varias salidas para regular la luz de las cargas de lámparas mayores o la ampliación de potencia mediante amplificadores.
  • Para simplificar la configuración, todos los canales de regulación de luz existentes pueden asignarse a los mismos parámetros en el ETS y, por tanto, parametrizarse de forma idéntica.
  • Hasta 6 funciones centrales para el control común de todos los canales de regulación de luz con objetos de conmutación, regulación de luz y valor.
  • Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
  • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión o tras una programación por ETS.

Salidas de regulación

  • Conmutación y regulación de luz independientes de las salidas de regulación de luz.
  • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico (capacitivo/RC), transformador convencional (inductivo/RL), LED (RL) o LED (RC).
  • La característica de regulación de luz por canal puede configurarse en el rango de tiempo y en el rango de valores para la adaptación a la respectiva carga conectada.
  • Posibilidad de ajustar el rango regulable (luminosidad de encendido, luminosidad de fondo; alternativamente: límite inferior de regulación de luz y límite superior de regulación de luz).
  • Se puede ajustar la respuesta al recibir un valor de luminosidad absoluta (regulación de luz, salto, desvanecimiento).
  • La respuesta al regular la luz en aumento se puede ajustar estando apagado (encender canal, sin reacción).
  • Función de control central a través de hasta 6 6 objetos de regulación de luz y 6 objetos de valor y acuse de recibo múltiple.
  • Respuesta de conmutación: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
  • Acuse de recibo del valor de luminosidad: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
  • El tipo de actualización se puede establecer para los objetos de respuesta activos (cuando se modifica el objeto de entrada o cuando se modifica el valor de respuesta). De esta forma, es posible adaptar individualmente a las visualizaciones.
  • Acuses de recibo para cortocircuito, sobrecarga/fallo de tensión de red y tipo de carga (conformidad con KNX y ampliado).
  • Se puede ajustar la reacción durante un corte/recuperación de la tensión del bus y tras una programación por ETS para cada salida.
  • Función de interconexión lógica individual para cada salida.
  • Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada individual para cada salida.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión).
  • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
  • Función de escalera con ampliación de tiempo o asignación variable de tiempo de escalera a través de un objeto de comunicación.
  • Función Soft ON y función Soft OFF ajustables.
  • Desconexión automática en el valor de luminosidad < X % ajustable (con tiempo de retardo individual).
  • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 64 escenas internas.
  • Tiempo de retardo configurable al activar escenarios.
  • El comportamiento de regulación de luz cuando se abre un escenario nuevo ajustable (salto, regulación de luz, desvanecimiento).
  • Respuesta visual cuando se guarda un escenario.
  • Act. escenarios ampliada.
  • El contador de horas de funcionamiento se puede activar individualmente en cada salida.
  • Contador de horas de funcionamiento como contador de avance (con valor límite opcional) o de retroceso (con valor de inicio opcional).

Funciones lógicas

  • El dispositivo tiene 8 funciones lógicas internas.
  • Puertas lógicas (Y, O, Y exclusiva, O exclusiva, cada una con hasta 4 entradas).
  • Convertidor de 1 bit a 1 byte con filtro de entrada, objeto de bloqueo y especificación de valores de salida.
  • Elemento de bloqueo con funciones de filtro y tiempo y objeto de bloqueo.
  • Comparador de valores con 9 formatos diferentes de datos de entrada y numerosas operaciones de comparación.
  • Interruptor de valor límite con histéresis con valor de umbral superior e inferior para 9 formatos de datos de entrada diferentes. Incluye la especificación de los valores de salida de 1 bit.
  • Las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden procesar telegramas del actuador o de otros dispositivos de bus.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión nominalAC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz
Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal
Lámparas incandescentes20 a 225 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 225 W
Transformador convencional20 a 210 VA
Transformador Tronic20 a 225 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensióntípico de 20 hasta 200 W
Lámparas LED de alta tensióntípico de 1 hasta 200 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 20 hasta 150 W
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
CargaBornes de tornillo
Sección de conexiónmáx. 4 mm²

Notas

  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • La potencia máxima conectada depende del modo de funcionamiento seleccionado (RC o RL). Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.
  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
  • Carga de las salidas conectadas en paralelo solo hasta el 95 % de su capacidad. No conecte lámparas fluorescentes compactas en las salidas de regulación de luz conectadas en paralelo. No amplíe las salidas de regulación de luz conectadas en paralelo con amplificadores de potencia.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4

Otros enlaces

Actuadores de regulación Gira para KNX
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Actuador regulador de 4 elementos Komfort para KNX

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

Ref. 2025 00

ZIP, 4.64 MB

Descarga
Actuador regulador de 4 elementos para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 2015 00 2025 00

PDF, 1.24 MB

Descarga
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX

Technical documentation.

Ref. 2025 00

PDF, 4.15 MB

Descarga
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2025 00

PDF, 280.38 KB

Descarga
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX 4 x 225 W/VA

EC Declaration of conformity

Ref. 2025 00

PDF, 155.47 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios