0

Dimmeraktor 4kanals Komfort för KNX 4 x 225 W/VA

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2025 00
1741250
4010337073338
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337073338
Art.nr 2025 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Dimmeraktor med integrerad busskoppling.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Manuell styrning av utgångarna oberoende av buss.
  • Temporär statusindikering kan aktiveras, flera ställdon kan användas för att sammanlänka kommunikationsobjekt.
  • Parallellkoppling av flera utgångar för att dimra större lamplaster eller effektökning via effektförstärkare.
  • För att förenkla konfigurationen går det att tilldela alla tillgängliga dimmerkanaler till samma parametrar i ETS, vilket innebär att deras parametrar ställs in identiskt.
  • Upp till 6 centralfunktioner för gemensam styrning av alla dimmerkanaler med kopplings-, dimmer- och värdeobjekt.
  • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att spänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.

Dimmerutgångar

  • Oberoende styrning och dimning av dimmerutgångar.
  • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator (kapacitiv/fasavsnitt), konventionell transformator (induktiv/fassnitt), LED (fassnitt) resp. LED (fasavsnitt).
  • Möjlighet att konfigurera dimmerkurva per kanal för anpassning till den aktuellt anslutna lasten i tids- och värdeområdet.
  • Möjligt att ställa in det dimbara området (ljusstyrka vid tändning, grundljusstyrka; alternativ: nedre gräns för dimning och övre gräns för dimning).
  • Möjlighet att ställa in beteende när ett absolut värde för ljusstyrka tas emot (dimra, direktstart, fading).
  • Möjlighet att ställa in beteende vid relativ uppdimning i avstängt läge (tillkoppla kanal, ingen reaktion).
  • Central styrningsfunktion via upp till 6 kopplingsobjekt, 6 dimmerobjekt och 6 värdeobjekt och samlingsfeedback.
  • Feedback koppling: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • Feedback värde för ljusstyrka: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • För aktiva feedbackobjekt går det att ställa in typen av uppdatering (vid ändring av ingångsobjekt eller vid ändring av feedbackvärde). Det möjliggör en individuell anpassning till visualiseringar.
  • Signaler för kortslutning, överbelastning/strömavbrott och lasttyp (KNX kompatibel och utökad).
  • Reaktion när busspänningen bryts och återkommer samt efter ETS-programmering kan ställas in separat för varje utgång.
  • Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ framtvingad ställningsfunktion separat för varje utgång.
  • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning).
  • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
  • Trapphusfunktion med tidsförlängning eller variabel inställning av tider via kommunikationsobjekt.
  • Soft-TILL-funktion och Soft-FRÅN-funktion kan ställas in.
  • Automatisk frånkoppling vid värde för ljusstyrka < X % kan ställas in (med individuell fördröjningstid).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
  • Fördröjningstid kan konfigureras vid scenaktivering.
  • Möjlighet att ställa in dimningsbeteende när en ny scen aktiveras (direktstart, dimra, fading).
  • Visuell feedback när en scen sparas.
  • Utökad scenöppning.
  • Drifttimmesräknare kan aktiveras separat för varje utgång.
  • Drifttidsräknare som uppräknare (med gränsvärde som tillval) eller nedräknare (med startvärde som tillval).

Logikfunktioner

  • Apparaten har 8 interna logikfunktioner.
  • Logiknät (OCH, ELLER, exklusiv OCH, exklusiv ELLER, med upp till 4 ingångar vardera).
  • 1-bit-till-1-Byte-omvandlare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden.
  • Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt.
  • Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ.
  • Gränsvärdebrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat. Inkl. angivning av 1-Bit-utgångsvärden.
  • Logikfunktionerna har egna KNX kommunikationsobjekt och kan bearbeta telegram från aktorn eller andra bussenheter.

Tekniska data

KNX mediumTP256
MärkspänningAC 110 till 230 V, 50/60 Hz
Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
Glödlampor20 till 225 W
HV-halogen20 till 225 W
Lindad transformator20 till 210 VA
Tronic-transformator20 till 225 W
Lindad transformator med LV-LED20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 200 W
230 V LEDTyp. 1 till 200 W
KompaktlysrörTyp. 20 till 150 W
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²

Anmärkning

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
  • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
  • Belasta parallellkopplade utgångar endast till 95 %. Anslut inga kompaktlysrör till parallellkopplade dimmerutgångar. Utrusta inte parallellkopplade dimmerutgångar med effektförstärkare.
  • Monteras på DIN-skena.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4

Fler länkar

Gira dimningsställdon för KNX
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Dimmeraktor 4kanals för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 2015 00 2025 00

PDF, 1.23 MB

Ladda ner
Dimmeraktor 4kanals Komfort för KNX

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

Art.nr 2025 00

ZIP, 4.64 MB

Ladda ner
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX

Technical documentation.

Art.nr 2025 00

PDF, 4.15 MB

Ladda ner
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2025 00

PDF, 280.38 KB

Ladda ner
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX 4 x 225 W/VA

EC Declaration of conformity

Art.nr 2025 00

PDF, 155.47 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen