0

Dimmeaktuator 4-dobbel Komfort for KNX 4 x 225 W/VA

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2025 00
4010337073338
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337073338
Art.nr. 2025 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Dimmeaktuator med integrert busstilkobling.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med LV-halogen- eller LS-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LS-halogen- eller LS-LED-lamper.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av bussen.
  • Midlertidig statusvisning kan aktiveres, tilkobling via kommunikasjonsobjekt mulig over flere aktuatorer.
  • Parallellkobling av flere utganger for dimming av større lampebelastning eller effektutvidelse via effektmoduler.
  • Konfigurasjonen kan forenkles ved at alle eksisterende dimmekanaler tilordnes samme parametere og dermed parametriseres identisk i ETS.
  • Opptil 6 sentrale funksjoner for felles aktivering av alle dimmekanalene med koblings-, dimme- og verdiobjekter.
  • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
  • Tilbakemeldinger eller statusmeldinger med aktiv sending kan utsettes samlet etter at spenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

Dimmeutganger

  • Uavhengig kobling og dimming av dimmeutgangene.
  • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) el. LED (faseavsnitt).
  • Dimmekarakteristikk kan konfigureres per kanal for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet.
  • Området som kan dimmes, kan stilles inn (innkoblingslysstyrke, grunnlysstyrke; alternativt: nedre dimmegrense og øvre dimmegrense).
  • Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
  • Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon).
  • Sentral styringsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter, 6 dimmeobjekter og 6 verdiobjekter og felles tilbakemelding.
  • Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
  • Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
  • For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer.
  • Tilbakemeldinger for kortslutning, overlast / svikt ved nettspenning og lasttype (i samsvar med KNX og utvidet).
  • Reaksjon ved svikt på busspenningen eller gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver utgang.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
  • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon separat for hver utgang.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse).
  • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
  • Trappeoppgangsfunksjon med forlenget tid eller variabel tidsstyring for trappeoppgang via kommunikasjonsobjekt.
  • Funksjon for myk inn- og utkobling kan stilles inn.
  • Automatisk utkobling ved lysstyrkeverdi < X % kan stilles inn (med individuell forsinkelsestid).
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
  • Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres.
  • Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
  • Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene.
  • Utvidet scenehenting.
  • Driftstimeteller kan aktiveres separat for hver utgang.
  • Driftstimeteller som teller fremover (med valgfri grenseverdi) eller bakover (med valgfri startverdi).

Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
  • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Nominell spenningAC 110 til 230 V, 50/60 Hz
Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal
Glødelamper20 til 225 W
HV-halogenlamper20 til 225 W
viklet transformator20 til 210 VA
Tronic-trafo20 til 225 W
viklet transformator med LS-LED20 til 100 VA
elektronisk transformator med LS-LEDvanl. 20 til 200 W
HV-LED-lampervanl. 1 til 200 W
Kompaktlysrørvanl. 20 til 150 W
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
LastSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²

Merknader

  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
  • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
  • Parallellkoblede utganger skal bare belastes med opptil 95 %. Det må ikke kobles kompaktlysrør til parallellkoblede dimmeutganger. Parallellkoblede dimmeutganger må ikke utvides med effektmoduler.
  • Montering på DIN-profilskinne.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4

Ytterligere koblinger

Gira dimmeaktuatorer for KNX
Mer

Datablad

Programvare

Dimmeactuator 4-kanals for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 2015 00 2025 00

PDF, 1.23 MB

Nedlasting
Dimmeactuator 4-kanals Komfort for KNX

Produktdatabase fra ETS5.7.3

Art.nr. 2025 00

ZIP, 4.64 MB

Nedlasting
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 2025 00

PDF, 4.15 MB

Nedlasting
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2025 00

PDF, 280.38 KB

Nedlasting
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX 4 x 225 W/VA

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2025 00

PDF, 155.47 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase