0

Dimactor 4-voudig Komfort voor KNX 4 x 225 W/VA

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2025 00
526,00
4010337073338
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337073338
Artikelnr. 2025 00VE 1
EUR 526,00PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Dimactor met geïntegreerde busaankoppeling.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
  • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
  • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus.
  • Tijdelijke statusweergave kan worden geactiveerd, koppeling via communicatieobject over meerdere actoren is mogelijk.
  • Parallelle aansluiting van meerdere uitgangen voor het dimmen van grotere lamplasten of vermogensuitbreiding via vermogensopvoereenheden.
  • Om de configuratie te vereenvoudigen kunnen alle aanwezige dimkanalen in de ETS aan dezelfde parameters worden toegewezen en daardoor identiek worden geparametriseerd.
  • Tot maximaal 6 centrale functies voor de gemeenschappelijke aansturing van alle dimkanalen met schakel-, dim- en waardeobjecten.
  • Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen.
  • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de spanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.

Dimuitgangen

  • Onafhankelijk schakelen en dimmen van de dimuitgangen.
  • Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding), led (faseaansnijding) resp. led (faseafsnijding).
  • Dimkarakteristiek per kanaal voor aanpassing aan de aangesloten last in de periode en het waardebereik configureerbaar.
  • Instelling van het dimbare bereik mogelijk (inschakellichtsterkte, basislichtsterkte; alternatief: onderste dimgrens en bovenste dimgrens).
  • Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld (aandimmen, aanspringen, fading).
  • Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld (kanaal inschakelen, geen reactie).
  • Centrale besturingsfuncties via maximaal 6 schakelobjecten, 6 dimobjecten en 6 waardeobjecten en verzamelretourmelding.
  • Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
  • Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
  • Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel mogelijk.
  • Retourmeldingen voor kortsluiting, overbelasting/netspanningsuitval en soort belasting (KNX conform en uitgebreid).
  • Reactie bij uitval/terugkeer van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elke uitgang instelbaar.
  • Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang.
  • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang apart.
  • Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging).
  • Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
  • Trappenhuisfunctie met tijdverlenging of variabele instelling van de trappenhuistijd via communicatieobject.
  • Soft-AAN-functie en Soft-UIT-functie instelbaar.
  • Automatische uitschakeling bij lichtsterkte < X % instelbaar (met individuele vertragingstijd).
  • Opname in lichtscènes mogelijk: max. 64 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
  • Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar.
  • Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld (aanspringen, aandimmen, fading).
  • Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène.
  • Uitgebreid opvragen van scènes.
  • Bedrijfsurenteller voor elke uitgang apart te activeren.
  • Bedrijfsurenteller als voorwaartse teller (met optionele grenswaarde) of achterwaartse teller (met optionele startwaarde).

Logische functies

  • Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
  • Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen).
  • 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden.
  • Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
  • Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen.
  • Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden.
  • De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actor of andere busapparaten verwerken.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Nominale spanningAC 110 tot 230 V, 50/60 Hz
Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal
Gloeilampen20 tot 225 W
HV-halogeen20 tot 225 W
gewikkelde trafo20 tot 210 VA
Tronic-trafo20 tot 225 W
gewikkelde trafo met NV-led20 tot 100 VA
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 200 W
HV-ledlampentyp. 1 tot 200 W
Spaarlamptyp. 20 tot 150 W
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
BelastingSchroefklemmen
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Let op

  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus (faseaansnijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
  • Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
  • Parallelgeschakelde uitgangen slechts tot 95 % belasten. Op parallelgeschakelde dimuitgangen geen spaarlampen aansluiten. Parallelgeschakelde dimuitgangen niet uitbreiden met vermogensopvoereenheden.
  • Montage op DIN-profielrail.
  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4

Meer links

Gira dimactoren voor KNX
Meer

Datablad

Bestektekst

Dimactuator 4-voudig Komfort voor KNX

Productdatabank vanaf ETS5.7.3

Artikelnr. 2025 00

ZIP, 4.64 MB

Download
Dimactuator 4-voudig voor KNX

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2015 00 2025 00

PDF, 1.24 MB

Download
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX

Technical documentation.

Artikelnr. 2025 00

PDF, 4.15 MB

Download
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2025 00

PDF, 280.38 KB

Download
Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX 4 x 225 W/VA

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2025 00

PDF, 155.47 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase