Commutation et variation de lampes à incandescence, de lampes halogènes HT, de transformateurs électroniques pour lampes halogènes, de transformateurs inductifs pour lampes halogènes, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
Commande exécutée via un variateur placé en amont.
Alimentation des charges raccordées via une ligne de charge commune.
Protection électronique contre les températures excessives.
Caractéristiques techniques
Tension nominale
230 V CA, 50/60 Hz
En attente
0,3 W
Puissance de raccordement à 45 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive)
50 à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive)
200 W
Lampes à incandescence
210 à 420 W
Halogène HT
210 à 420 W
Transformateurs Tronic
210 à 420 W
Transformateur bobiné
210 à 420 VA
Longueur de câble
Charge
100 m max.
Température ambiante
-5°C à +45°C
Indications
Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 45 °C.
La charge maximale et le nombre de modules de puissance supplémentaires dépendent du variateur. Vous trouverez une liste de références dans l'annexe technique ou dans le mode d'emploi.
Dimensions
Unités modulaires (UM)
2
Liens supplémentaires
Table: coupure de phase capacitive + coupure de phase inductive En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.