0

Module variateur rotatif universel LED System 3000 Standard

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2450 00
91,69
4010337031406
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337031406
Réf. 2450 00UC 1/5
91,69 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Réglage automatique du principe de variation approprié pour la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • Luminosité minimale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.
  • Luminosité maximale réglable (à partir de l’indice I04).

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attentemax. 0,35 W
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive)Type 3 jusqu’à 60 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive)Type 3 jusqu’à 120 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 60 W
Lampes à incandescence20 à 210 W
Halogène HT20 à 210 W
Transformateurs Tronic20 à 210 W
Transformateur électronique avec LED BTType 20 jusqu’à 60 W
Transformateur bobiné20 à 210 VA
Transfo bobiné avec LED BTType 20 jusqu'à 60 VA
Longueur de câble
Charge100 m max.
Montagedans une boîte pour appareil selon DIN 49073
Profondeur de montage24 mm
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • En principe, il est possible de faire fonctionner le variateur sans raccorder le conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement.
  • En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo bobinés augmente à 50 W.
  • Des transformateurs et ballasts électroniques pour source lumineuse LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module variateur rotatif LED universel Standard

Mode d'emploi, jusqu'à l'index I03.

Réf. 2450 00

PDF, 429.78 KB

Téléchargement
Module variateur rotatif universel à LED Standard

Mode d'emploi, à partir de l'index I04.

Réf. 2450 00

PDF, 730.17 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Réf. 2450 00

PDF, 326.53 KB

Téléchargement
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

EC Declaration of conformity

Réf. 2450 00

PDF, 199.4 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias