0

System 3000 universal-LED-dreiedimmeinnsats Standard

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2450 00
1400317
4010337031406
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337031406
Art.nr. 2450 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Automatisk innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.
  • Maksimal lysstyrke kan innstilles (fra indeks I04).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodusmaks. 0,35 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)vanl. 3 til 60 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)vanl. 3 til 120 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 60 W
Glødelamper20 til 210 W
HV-halogenlamper20 til 210 W
Tronic-transformatorer20 til 210 W
elektronisk transformator med LS-LEDvanl. 20 til 60 W
viklet transformator20 til 210 VA
viklet transformator med LS-LEDtype 20 inntil 60 VA
Ledningslengde
Lastmaks. 100 m
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Monteringsdybde24 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

Universal-LED-dreiedimmerinnsats Standard

Bruksanvisning, opp til indeks I03.

Art.nr. 2450 00

PDF, 428.43 KB

Nedlasting
Universal-LED-dreiedimmerinnsats standard

Bruksanvisning, fra indeks I04.

Art.nr. 2450 00

PDF, 728.07 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Art.nr. 2450 00

PDF, 326.53 KB

Nedlasting
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2450 00

PDF, 199.4 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase