0

System 3000 Universal-LED-vriddimmerinsats Standard

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2450 00
1360519
4010337031406
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337031406
Art.nr 2450 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Automatisk inställning av lämplig dimringsprincip för belastningen (infasning eller utfasning).
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent.
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Minimal ljusstyrka kan ställas in.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.
  • Maximal ljusstyrka kan ställas in (från index I04).

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymax. 0,35 W
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt)Typ. 3 till 60 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt)Typ. 3 till 120 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 60 W
Glödlampor20 till 210 W
HV-halogen20 till 210 W
Tronic-Trafos20 till 210 W
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 60 W
Lindad transformator20 till 210 VA
Lindad transformator med LV-LEDtyp. 20 till 60 VA
Ledningslängd
Lastmax. 100 m
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Inbyggnadsdjup24 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas.
  • Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-trafos och lindade transformatorer till 50 W.
  • Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger.
  • Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.
Datablad

Anbudsunderlag

Universal LED-vriddimmerinsats Standard

Bruksanvisning, till index I03.

Art.nr 2450 00

PDF, 427.63 KB

Ladda ner
Universal-LED-vriddimmerinsats Standard

Bruksanvisning, från index I04.

Art.nr 2450 00

PDF, 726.99 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Art.nr 2450 00

PDF, 326.53 KB

Ladda ner
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr 2450 00

PDF, 199.4 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen