0

Uniwersalny obrotowy ściemniacz podtynkowy LED System 3000 Standard

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2450 00
4010337031406
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337031406
Nr artykułu 2450 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Automatyczne ustawianie zasady ściemniania w zależności od przyłączonych lamp (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Jasność włączania może być trwale zapisana.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Możliwość regulacji jasności minimalnej.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.
  • Możliwość ustawienia jasności maksymalnej (od indeksu I04).

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwaniamaks. 0,35 W
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy)typ. 3 do 60 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)typ. 3 do 120 W
Świetlówka kompaktowatyp. 3 do 60 W
Żarówki20 do 210 W
Lampy halogenowe 230 V20 do 210 W
Trafo Tronic20 do 210 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LEDtyp. 20 do 60 W
Transformator uzwojony20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LEDtypowo 20 do 60 VA
Długość przewodu
Obciążeniemaks. 100 m
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Głębokość montażu24 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
  • W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr artykułu 2450 00

PDF, 326.53 KB

Do pobrania
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2450 00

PDF, 199.4 KB

Do pobrania
Universal LED rotary dimming insert Standard

Operating instructions, up to index I03.

Nr artykułu 2450 00

PDF, 428.31 KB

Do pobrania
Universal LED rotary dimming insert Standard

Operating instructions, from index I04.

Nr artykułu 2450 00

PDF, 727.19 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych