0

System 3000 universeel led-draaidimmer-basiselement Standard

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2450 00
91,69
4010337031406
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337031406
Artikelnr. 2450 00VE 1/5
EUR 91,69PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Automatische instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.
  • Maximale lichtsterkte instelbaar (vanaf index I04).

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,35 W
Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding)typ. 3 tot 60 W
HV-ledlampen (faseafsnijding)typ. 3 tot 120 W
Spaarlamptyp. 3 tot 60 W
Gloeilampen20 tot 210 W
HV-halogeen20 tot 210 W
Tronic-trafo's20 tot 210 W
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 60 W
gewikkelde trafo20 tot 210 VA
gewikkelde trafo met NV-ledtyp. 20 tot 60 VA
Kabellengte
Belastingmax. 100 m
Montagein apparaatdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte24 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datablad

Bestektekst

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Gira System 3000 universeel leddraaidimmer- basiselement Standard.

Life Cycle Assessment.

Artikelnr. 2450 00

PDF, 253.56 KB

Download
Universeel led-draaidimmer-basiselement Standard

Bedieningsvoorschrift, van index I04.

Artikelnr. 2450 00

PDF, 728.38 KB

Download
Universeel led-draaidimmerbasiselement Standard

Bedieningsvoorschrift, tot index I03.

Artikelnr. 2450 00

PDF, 128.56 KB

Download
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2450 00

PDF, 199.4 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase