0

Led compensatiemodule

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2375 00
36,22
4010337031369
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337031369
Artikelnr. 2375 00VE 1/5
EUR 36,22PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Maakt het bedrijf van dimbare HV-ledlampen samen met Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers mogelijk.
  • Voorkomt het smeulen van HV-ledlampen in uitgeschakelde toestand bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken en bij schakelaars met verlichtingselement tot 3 mA.
  • Verbetert het dimgedrag van HV-ledlampen bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverliesmax. 2 W
Behuizingtemperatuurmax. +65 °C (tc)
Kabellengteca. 15 cm
Afmetingen
B x h x d43 x 11,5 x 28,5 mm

Let op

  • Ook te gebruiken voor reeds aanwezige dimmers0305 00en2390 00.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Compensatiemodule LED

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2375 00

PDF, 750.71 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase