0

Módulo de compensación LED

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2375 00
4010337031369
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337031369
Ref. 2375 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Permite el funcionamiento de lámparas LED de alta tensión regulables en combinación con reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira.
  • Evita que las lámparas LED de alta tensión resplandezcan débilmente en estado apagado en reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase, y en interruptores con elemento de iluminación de hasta 3 mA.
  • Mejora el comportamiento del regulador de las lámparas LED de alta tensión en reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Potencia disipadaMáx. 2 W
Temperatura de la carcasamáx. +65 °C (tc)
Longitud de cableaprox. 15 cm
Dimensiones
An x Al x Pr43 × 11,5 × 28,5 mm

Notas

  • También se puede utilizar para los reguladores propios del cliente0305 00y2390 00.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo de compensación LED

Manual de instrucciones.

Ref. 2375 00

PDF, 754.26 KB

Descarga
Compensation module LED

EC Declaration of conformity

Ref. 2375 00

PDF, 173.18 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios