Mecanismo de dispositivo auxiliar giratorio System 3000 de 3 hilos Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Dispositivo auxiliar giratorio para reguladores del System 3000. Funcionamiento con conexión del conductor neutro. Datos técnicos Tensión nominal 230 V CA, 50/60 Hz Stand by 0,3 W Longitud del cable hasta el mecanismo principal 100 m como máx. Profundidad de instalación 24 mm Montaje en caja de mecanismo según DIN 49073 Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Mecanismo de dispositivo auxiliar para mecanismo de regulador giratorio LED universal Manual de instrucciones.
Ref. 2389 00
PDF, 586.92 KB
Gira System 3000 System basics
ystem 3000 rotary auxiliary insert, 3-wire EC Declaration of conformity
Ref. 2389 00
PDF, 195.85 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios