0

Modulo apparecchio derivato rotante System 3000a 3 fili

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2389 00
71,74
4010337031420
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337031420
Cod. art. 2389 00Conf. 1/5
71,74 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Apparecchio derivato rotante per dimmer System 3000.
  • Funzionamento con neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by0,3 W
Lunghezza del cavo dell'apparecchio principalemax 100 m
Profondità di montaggio24 mm
Montaggioin scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo apparecchio derivato per modulo dimmer rotativo LED universale

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 2389 00

PDF, 586.13 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
ystem 3000 rotary auxiliary insert, 3-wire

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2389 00

PDF, 195.85 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale