System 3000 Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht
2389 00
71,74
4010337031420
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Drehnebenstelle für System 3000 Dimmer. Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by 0,3 W Leitungslänge zur Hauptstelle max. 100 m Einbautiefe 24 mm Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Downloads Gira System 3000 Systemgrundlagen
Nebenstelleneinsatz für Universal-LED-Drehdimmeinsatz Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2389 00
PDF, 586.02 KB
System 3000 Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2389 00
PDF, 195.85 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank