0

Obrotowy wtórnik podtynkowy System 3000, 3-przewod.

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2389 00
4010337031420
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337031420
Nr artykułu 2389 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Wtórnik obrotowy do ściemniacza System 3000.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania0,3 W
Długość przewodu do urządzenia podstawowegomaks. 100 m
Głębokość montażu24 mm
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Auxiliary insert for universal LED rotary dimming insert

Operating instructions.

Nr artykułu 2389 00

PDF, 586.11 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
ystem 3000 rotary auxiliary insert, 3-wire

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2389 00

PDF, 195.85 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych