Podtynkowy regulator obrotów System 3000 System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Akcesoria Opcjonalne akcesoria Łącznik kołyskowy / Przyciski kołyskowye
Cechy Cechy Regulator obrotów do silników jednofazowych, takich jak np. silniki indukcyjne lub silniki o biegunach dzielonych. Urządzenie pracuje na zasadzie nacinania fazy. Włączanie poprzez miękki start na maksymalne obroty. Możliwość trwałego zapisu minimalnych obrotów. Możliwe przyłączenie wtórników. Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem. Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Tryb czuwania ≤ 0,5 W Prąd łączeniowy przy +25°C 60 mA do 1,8 A maks. prąd silnika (I<sub>maks.</sub>) 1,8 A Wtórniki Nieoświetlone przyciski mechaniczne nieograniczona Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy nieograniczona Obrotowy wtórnik podtynkowy 3-przewod. maks. 10 Montaż w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Głębokość montażu 24 mm Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C
Wskazówki W temperaturach otoczenia powyżej +25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Pliki do pobrania Speed regulator insert Operating instructions
Nr artykułu 2460 00
PDF, 172.04 KB
System 3000 speed regulator insert EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2460 00
PDF, 195.2 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych