Module variateur de vitesse System 3000
2460 00
122,06
4010337108467
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires en option Interrupteur à bascule / Bouton-poussoir à bascule
Caractéristiques Caractéristiques Variateur de vitesse pour la régulation de vitesse de moteurs monophasés tels que par ex. les moteurs à induction ou les moteurs à bague de déphasage. L'appareil fonctionne selon le principe de la coupure de phase capacitive. Mise en marche en douceur sur la vitesse maximale. Vitesse minimale mémorisable durablement. Raccordement possible de postes secondaires. Protection électronique contre les courts-circuits. Protection électronique contre les températures excessives. Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V CA, 50/60 Hz En attente ≤ 0,5 W Courant de commutation à +25 °C 60 mA à 1,8 A Courant de moteur max. (I<sub>max</sub>) 1,8 A Postes secondaires Boutons-poussoirs non éclairés illimité Module poste secondaire à 2�fils illimité Module poste secondaire rotatif à 3 fils max. 10 Montage dans un boîtier selon DIN 49073 Profondeur de montage 24 mm Température ambiante -5°C à +45°C
Indications Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à +25 °C.
Téléchargements Module variateur de vitesse Mode d'emploi
Réf. 2460 00
PDF, 173.5 KB
System 3000 speed regulator insert EC Declaration of conformity
Réf. 2460 00
PDF, 195.2 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias