0

System 3000 toerentalregelaar-basiselement

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2460 00
122,06
4010337108467
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337108467
Artikelnr. 2460 00VE 1/5
EUR 122,06PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Toerentalregelaar voor de toerentalregeling van eenfasige motoren zoals bijv. inductie- of spleetpoolmotoren.
  • Apparaat werkt volgens het faseaansnijdingsprincipe.
  • Inschakelen door softstart op maximaal toerental.
  • Continu geheugen voor minimaal toerental.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by≤ 0,5 W
Schakelstroom bij +25 °C60 mA tot 1,8 A
Max. motorstroom (I<sub>max</sub>)1,8 A
Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontactenonbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draadsonbeperkt
Draai-basiselement voor neveneenheid 3-draadsmax. 10
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte24 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan +25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datablad

Bestektekst

Toerentalregelaar-basiselement

Bedieningsvoorschrift

Artikelnr. 2460 00

PDF, 172.31 KB

Download
System 3000 speed regulator insert

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2460 00

PDF, 195.2 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase